RLS

E201-9Q

USB-Schnittstelle für Inkremental-Messsysteme

Das E201-9Q zählt Signalflanken von 5-V-Inkrementalgebern und ermöglicht das Auslesen der Zählerwerte durch einen PC mit einfachen ASCII-Befehlen über den USB-Anschluss.

Zur Verwendung mit:

  • Artos (nur mit PCB-A für DI und SI Option)
  • LM10/13/15
  • RE22/36
  • RLB
  • RLM
  • RM22/36
  • RM44/58
  • SpinCo
  • HiLin
  • FlexIN

Hinweis zur Software:

Bei USB-Treibern für Windows 10 oder neuer verwenden Sie bitte das Windows Update, um die darin enthaltenen Treiber zu installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter diesem Link. Bei Windows 8 oder älteren Versionen werden diese Treiber zusammen mit der Software installiert.

Für die manuelle Einrichtung von USB-Treibern laden Sie bitte die Installationsdatei herunter.

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.