RLS

E201-9Q

インクリメンタルエンコーダ用 USB インターフェース

E201-9Q はエンコーダからの 5V インクリメンタル信号のエッジをカウントし、シンプルな ASCII コマンドを使って PC からそのカウント値を USB 接続を介して読み取ることができるようにするインターフェースです。

対応製品:

  • Artos (DI または SI オプションの PCB-A のみ)
  • LM10/13/15
  • RE22/36
  • RLB
  • RLM
  • RM22/36
  • RM44/58
  • SpinCo
  • HiLin
  • FlexIN

ソフトウェア通知:

USB ドライバについて。Windows 10 以降では、Windows Update でインボックスドライバがインストールされます。詳細については、こちらをご覧ください。Windows 8 以前の場合は、ソフトウェアと同時にドライバがインストールされます。

USB ドライバのマニュアルセットアップ時は、セットアップファイルをダウンロードしてください。

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。