Orbis™ Messsystem
Winkelmesssystem mit flexibler Installationsmöglichkeit
Demnächst
Das Orbis™ Winkelmesssystem mit flexibler Installationsmöglichkeit wurde speziell für den Einbau in elektrische Motoren und andere Geräte zum Messen von Achspositionen und Geschwindigkeit entwickelt. Das solide Metallgehäuse bietet einen hohen IP67-Schutz, eine hohe EMC Immunität und eine hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit.
Merkmale & Vorteile
- BiSS C und SSI Ausgang
- Absolut mit 14 Bit Auflösung
- Analoger Ausgang mit einer Sinus-/Cosinusperiode pro Umdrehung
- M12, M8 Steckverbinder oder Kabel (ohne Stecker)
- Durchkontaktierte Ausführung
- IP67 Schutz für raue Umgebungen
- Einfache Installation
- Zwei Größen
- Integrierte Selbstüberwachung
Ein Muster anfordern
Produktdaten
System
- Art der Messung
- Axial
- Auflösung
- Analogue: One sin/cos per revolution, BiSS / SSI: 14 bit
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 5 V ± 10 %
Mechanisch
- Verfügbare Ringgrößen (Innendurchmesser)
- 17 mm , 25 mm
Umwelt
- Betriebs- und Lagertemperatur
- -20 °C to +85 °C (with connector), -30 °C to +120 °C (with cable)