Orbis™ 하우징
스루홀 로터리 엔코더
출시 예정
Orbis™ 하우징 스루홀 로터리 엔코더는 전기 모터나 기타 샤프트 위치와 속도를 측정하기 위한 다른 장치의 장착을 위한 엔코더입니다. 솔리드 메탈 하우징을 채택하고 있어 IP67 보호 등급과 EMC 내성이 높고 가능한 최고의 충격 및 진동 저항성을 제공합니다.
특징 및 이점
- BiSS C 및 SSI 출력
- 14비트 분해능의 트루 앱솔루트
- 회전당 하나의 sin/cos을 갖는 아날로그 출력
- M12, M8 커넥터 또는 케이블(플라잉 리드 포함)
제품 데이터
시스템
- 판독 유형
- 축 방향
- 분해능
- Analogue: One sin/cos per revolution, BiSS / SSI: 14 bit
전기
- 공급 전압
- 5 V ±10 %
기계
- 사용 가능한 링 크기 (내경)
- 17 mm , 25 mm
환경
- 작동 및 보관 온도
- -20 °C to +85 °C (with connector), -30 °C to +120 °C (with cable)