Orbis™ 格納型
ロータリエンコーダ
近日発売
Orbis™ 格納型ロータリエンコーダは電気モータなどへの組込みを想定して設計した、スルーホールタイプのエンコーダです。シャフトの位置や速度を測定します。ハウジングが頑丈な金属製で、IP67 の高い保護性能、優れた EMC イミュニティと衝撃/振動耐性を誇ります。
特長とメリット
- BiSS C 出力と SSI 出力
- 分解能 14bit、アブソリュート
- 1 回転あたり 1 サイン/コサインのアナログ出力
- M12 もしくは M8 コネクタケーブル、またはフライングリード
製品データ
システム
- 読取りタイプ
- 軸方向
- 分解能
- Analogue: One sin/cos per revolution, BiSS / SSI: 14 bit
電気
- 供給電圧
- 5V±10%
機械
- 利用可能なリングサイズ(内径)
- 17 mm , 25 mm
環境
- 動作時/保管時温度
- -20 °C to +85 °C (with connector), -30 °C to +120 °C (with cable)