Orbis™封装式
通孔磁旋转编码器
即将推出
Orbis™封装式通孔磁旋转编码器,适用于安装在电机或其他装置上,用于测量轴位置和转速。坚固的金属外壳提供高等级IP67防护、卓越的抗电磁干扰能力,并具备优异的抗冲击和抗振动性能。
特点与优势
- BiSS C和SSI输出
- 真正的绝对式,分辨率达14位
- 模拟输出,每转提供一组正弦/余弦信号
- M12、M8连接器或带散线的电缆
产品数据
系统
- 读取类型
- 轴向
- 分辨率
- Analogue: One sin/cos per revolution, BiSS / SSI: 14 bit
电气
- 电源电压
- 5 V ±10 %
机械
- 可选环尺寸(内径)
- 17 mm , 25 mm
环境
- 工作和存储温度
- -20 °C to +85 °C (with connector), -30 °C to +120 °C (with cable)