Orbis™
Magnetisches Drehgeber-Modul
Orbis™ ist ein berührungsloser Drehgeber mit Hohlwelle, der für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen ein typischer OnAxis-Drehgeber aufgrund von Platzbeschränkungen nicht am Ende der drehenden Welle montiert werden kann.
Das Orbis™-Hohlwellendrehgeber-System besteht aus einem Lesekopf und einem diametral magnetisierten Permanentmagnetring.
Ausgangssignale werden in branchenüblichen absoluten, inkrementellen und analogen sinusförmigen (sin/cos) Signalen bereitgestellt.
Für BISS-C, SPI, SSI, asynchrone serielle und PWM-Kommunikation siehe BRD01-Datenblatt.
Für analoge sin/cos-, Kommutierungs- und inkrementelle Ausgänge siehe BRD14-Datenblatt.
Merkmale & Vorteile
- Ausgabeformate: BiSS-C, SSI, SPI, Sin/Cos, ABZ, UVW, PWM und asynchrone serielle Schnittstelle
- Durchgangslochdesign ermöglicht die Montage an beliebiger Stelle entlang der Welle
- Option für Mehrumdrehungszähler
- Status-LED
- Optionale Selbstkalibrierung nach der Montage
- Große Montagetoleranzen
- Integrierte Selbstdiagnose
- Nullpunktfunktion
- Hochgeschwindigkeitsbetrieb
Produktdaten
System
- Art der Messung
- Axial
- Ausgangssignale
- ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
- Max. Auflösung
- 14 Bit
- Genauigkeit
- ±0,25° nach der Selbstkalibrierung
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 5 V ± 10 %
- Stromaufnahme
- Typ. 65 mA (ohne Ausgangslast)
Mechanisch
- Geber-Material
- Anodisiertes Aluminium
- Material des Magneten
- Neodym mit Ni-Cu-Ni Schutzschicht
- Verfügbare Ringgrößen (Innendurchmesser)
- 12 mm, 16 mm, 22 mm, 30 mm
Umwelt
- Externes Magnetfeld
- Max. ±10 mT (DC oder AC) auf der Abtastkopf-Oberseite
- Luftfeuchtigkeit
- 0 bis 70 % nicht kondensierend
- Betriebs- und Lagertemperatur
- –40 °C to +120 °C (without connector)
Anwendungen
Downloads
- pdf Data Sheet: Orbis™ Rotary Magnetic Encoder Module (BRD01)
- pdf Data sheet: Orbis™ Through-hole Analogue Sin/Cos and Commutation Rotary Encoder (BRD14)
- pdf Data sheet: データシート:Orbis™ アブソリュートロータリエンコーダ (最新情報は英語版になります。)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Application note: CRC calculation (CRCD01)
- pdf Application note: Orbis BiSS-C register access (BRD05)
- pdf Application note: Orbis™ Using advanced functions over SPI (BRD09)
- pdf Application note: アプリケーションノート: Orbisの高度な機能を SPI 経由 で使用する方法 (BRD11)
- pdf Application note: Programming Orbis with Asynchronous serial interface APP15_(BRD04)
- zip 3D model: Orbis™ absolute rotary encoder
- zip BiSS C data packet decoder and CRC calculator
- exe EncoSight software for E201-9P and Orbis SPI encoders
- zip EncoSight software for E201-9B, BiSS and Artos bidirectional encoders
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- zip Software for Matlab E201-9Q Interface
- zip EncoSight software Orbis RS422 Async Serial (UART) encoders
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: Orbis