AksIM™
Absolutes magnetisches off-axis Winkelmesssystem


AksIM™ ist ein berührungsloses, leistungsstarkes off-axis Winkelmesssystem für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen. Der kompakte Abtastkopf mit minimaler Bauhöhe erfasst und misst das Magnetfeld eines dünnen, axial magnetisierten Rings.
Merkmale & Vorteile
- Auflösungen bis zu 20 Bit
- BiSS, SSI, PWM, USB, SPI und serielle RS422
- Höhe des Gesamtsystems nur 7 mm
- Integrierte Status LED
- Absolut, einspurig
- Berührungslos, keine Hysterese
- Hohe Geschwindigkeiten
- Minimale Bauhöhe
- Hervorragender Schutz nach IP
- Speziell entwickelter Magnetsensor-ASIC
- Integrierte Selbstüberwachung
- Korrosionsbeständiger Magnetring
Produktdaten
System
- Art der Messung
- Axial
- Max. Auflösung
- 20 Bit
- Gebergenauigkeit
- ±0,05° (vor der Installation - Fehler durch ungenaue Montage des Abtastkopfes, des Rings und der Antriebswelle nicht berücksichtigt)
- Maximale Geschwindigkeit
- 10.000 U/min
- Wiederholgenauigkeit
- Besser als eine Einheit der Auflösung
- Hysterese
- Geringer als eine Einheit der Auflösung
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 4 V bis 6 V – Spannung am Abtastkopf. Spannungsabfall über Kabel berücksichtigen.
- Set-up time
- 10 ms (Zeit zur Bereitstellung der ersten Daten)
- Stromaufnahme
- Typ. 115 mA, max. 150 mA
- Ausgangsstrom
- PWM, SPI: Max. ±20 mA, RS422: 120 mA kurzzeitig, 60 mA begrenzt
Mechanisch
- Kabel
- Ø 4,2 ±0,2 mm, PUR hochflexibles Kabel, schleppkettenkompatibel, doppelt abgeschirmt
- Massenträgheit
- Ring MRA7 13,1 kg×mm2, Ring MRA8: 79,1 kg×mm2
- Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
- 49 mm, 80 mm
Umwelt
- Externes Magnetfeld
- Max. ±3 mT (DC oder AC) auf der Abtastkopf-Oberseite
- Luftfeuchtigkeit
- 0 bis 100% (Kondensation erlaubt)
- Schock (11 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- Temperatur
- Betrieb: –30 °C bis +85 °C mit statischem Kabel, –10 °C bis +80 °C mit Kabel unter dynamischen Bedingungen, Lagerung: -40 °C bis +85 °C
Downloads
- pdfData sheet: AksIM™ off-axis rotary absolute magnetic encoder (MHAD01)
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdfTechnical article: AksIM™ encoder
- pdfApplication note: CRC calculation (CRCD01)
- pdfApplication note: Using AksIM™ encoder in closed-loop applications (MHAD02)
- pdfApplication note: AksIM™ PWM readhead with PWM communication interface and longer cable (MHAD08)
- zip3D model: AksIM encoder
- zipBiSS C data packet decoder and CRC calculator
- zipSoftware: USB drivers for the virtual COM port
- pdfEC Declaration of conformity AksIM (ENG)
- pdfDeclaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI
- pdfIzjava o skladnosti EU AksIM (SLO)