RLS

AksIM-2™

Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul

AksIM-2™ ist ein berührungsloses, leistungsstarkes off-axis Winkelmesssystem für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen. Der kompakte Abtastkopf mit minimaler Bauhöhe erfasst und misst das Magnetfeld eines dünnen, axial magnetisierten Rings.

Merkmale & Vorteile

  • Speziell entwickeltes Magnetsensor-ASIC
  • BiSS-C, SSI oder asynchron seriell
  • Wahlweise mit Selbstkalibrierung
  • Keine Hysterese
  • Auflösungen bis zu 20 Bit
  • Absolutes System
  • Verbesserte Wiederholgenauigkeit
  • Integrierte Selbstüberwachung
  • Unempfindlich gegenüber externen Magnetfeldern
  • Erweiterte Betriebstemperaturen

Produktdaten

System

Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Art der Messung
Axial, Rotativ
Max. Auflösung
20 Bit
Systemgenauigkeit
±0.004° to ±0.020° / ±14 to ±72 arcsec after encoder self-calibration
Maximale Geschwindigkeit
10.000 U/min

Elektrisch

Versorgungsspannung
4,5 V bis 5,5 V (am Steckverbinder)
Stromaufnahme
Typ. 130 mA, max. 150 mA

Mechanisch

Verfügbare Ringgrößen (Innendurchmesser)
8 mm, 10 mm, 12.7 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 34 mm, 40 mm, 55 mm, 64 mm, 68 mm

Umwelt

Luftfeuchtigkeit
0 bis 70 % nicht kondensierend
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +85 °C (nur MB022), Betrieb: -40 °C bis +105 °C, Lagerung: -40 °C bis +105 °C

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.