Orbis™ mit Multiturn-Zähler und Sicherheitsbatterien
Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul
Orbis™ ist ein absolutes Winkelmesssystem mit flexibler Installationsmöglichkeit für Anwendungen, in denen ein reguläres OnAxis Messsystem aus Platzgründen nicht am Ende der rotierenden Welle montiert werden kann.
Mit flexiblen Leiterplatten- und Magnetgrößen ermöglicht das Orbis™ Messsystem eine Anpassung an Ihre spezifischen Anwendungen.
Ein batteriebetriebener Multiturn-Zähler ermöglicht dem Messsystem die Zählung von Wellenumdrehungen, selbst wenn kein Netzstrom verfügbar ist.
Merkmale & Vorteile
- Batteriebetriebener Multiturn-Zähler
- Erweiterte Betriebstemperaturen
- Reduzierte Auswirkungen thermischer Drift auf die Genauigkeit
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Vollabsoluter Encoder
- Art der Messung
- Rotativ
- Ausgangssignale
- BiSS-C
- Auflösung
- 14 Bit
- Genauigkeit
- ±0.25°
- Maximale Geschwindigkeit
- 12.000 U/min
- Wiederholgenauigkeit
- ± 2 LSB (Impulse, unidirektional)
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 4,5 V bis 5,5 V (am Steckverbinder)
- Stromaufnahme
- Typ. 70 mA (ohne Ausgangslast)
Mechanisch
- Geber-Material
- Anodisiertes Aluminium
- Material des Magneten
- Neodym mit Ni-Cu-Ni Schutzschicht
Umwelt
- Externes Magnetfeld
- Max. ±3 mT (DC oder AC) auf der Abtastkopf-Oberseite
- Luftfeuchtigkeit
- 0 bis 70 % nicht kondensierend
- Temperatur
- Betrieb: -40 °C bis +105 °C
Downloads
- pdf Data Sheet: Orbis™ battery backup multiturn (BBM) absolute rotary encoder (BRD08)
- pdf Data sheet: OrbisTM バッテリバックアップマルチターン (BBM) ロータリアブソリュートエンコーダ
- pdf Application note: Orbis BBM BiSS C Register Access (APP06)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Application note: CRC calculation (CRCD01)
- zip 3D model: Orbis™ battery backup multiturn absolute rotary encoder
- zip 3D model: Orbis™ battery backup multiturn absolute rotary encoder without connector
- zip BiSS C data packet decoder and CRC calculator