Orbis™ 배터리 백업 멀티턴 로터리
앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
Orbis™는 공간 제약으로 인해 회전 샤프트 끝에 일반적인 OnAxis 엔코더를 장착할 수 없는 분야에 적합한 앱솔루트, C자형 로터리 엔코더입니다.
Orbis™ C자형 측정 원리는 사용자의 응용 분야에 맞는 다양한 보드 및 자석 크기와 함께 맞춤화를 지원합니다.
엔코더는 배터리 기반 다회전 카운터를 사용해 주전원을 이용할 수 없을 때에도 샤프트 회전을 카운팅할 수 있습니다.
특징 및 이점
- 배터리 기반 다회전 카운터
- 확장된 온도 범위
- 정확도에서 열 편차에 의한 영향 감소
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 트루 앱솔루트 엔코더
- 판독 유형
- 로터리
- 출력
- BiSS-C
- 분해능
- 14비트
- 정확도
- ±0.25°
- 최대 속도
- 12,000 RPM
- 반복정도
- ±2 LSB(카운트, 단방향)
전기
- 공급 전압
- 4.5 V ~ 5.5 V(커넥터에서)
- 전류 소모
- 통상 70 mA(출력 부하 없음)
기계
- 액추에이터 소재
- 양극 산화 알루미늄
- 자석 소재
- Ni-Cu-Ni 보호층이 있는 네오디뮴
환경
- 외부 자기장
- 최대 ±3 mT (DC 또는 AC), 판독 헤드 상단 면에서
- 습도
- 0 ~ 70 %(비응축)
- 온도
- 작동 시: -40 °C ~ +105 °C
다운로드
- pdf Data Sheet: Orbis™ battery backup multiturn (BBM) absolute rotary encoder (BRD08)
- pdf Data sheet: OrbisTM バッテリバックアップマルチターン (BBM) ロータリアブソリュートエンコーダ
- pdf Application note: Orbis BBM BiSS C Register Access (APP06)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Application note: CRC calculation (CRCD01)
- zip 3D model: Orbis™ battery backup multiturn absolute rotary encoder
- zip 3D model: Orbis™ battery backup multiturn absolute rotary encoder without connector
- zip BiSS C data packet decoder and CRC calculator