RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip
Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip
Das RMB28 / RMF44 / RMF58 ist ein kompaktes Drehgeber-Modul, das speziell für den Einbau in OEM-Anwendungen entwickelt wurde. Die preiswerte Sensorplatine mit 28mm Kantenlänge kann auf Wunsch auch mit Stecker bezogen werden.
Das RMB28 / RMF44 / RMF58 kann in einem breiten Spektrum an möglichen Anwendungen wie Steuerungstechnik, Motorregelung und Automation zum Einsatz kommen.
Merkmale & Vorteile
- 28 mm quadratisches Modul
- 44 mm und 58 mm Flanschoptionen
- Absolut – bis 12 Bit-Auflösung (4.096 Impulse pro Umdrehung (cpr))
- 24 V oder 5 V Spannungsversorgung
- Hohe Drehzahlen bis zu 60.000 U/min
- Kostengünstig für die OEM-Integration
- Absolute, inkrementelle, lineare und analoge Ausgangssignale nach Industriestandard
- Genauigkeit bis ±0,5°
- RoHS-konform
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Absolut, Inkrementell
- Art der Messung
- Rotativ
- Ausgangssignale
- Analog sinusförmig, BiSS-C, Inkrementell, Lineare Spannung, Offener Kollektor, RS422, SSI
- Max. Auflösung
- 12 Bit
- Genauigkeit
- Bis zu ±0,5°
- Maximale Geschwindigkeit
- 60.000 U/min
- Hysterese
- 0,18°, 0,45°
- Max. interpolation factor
- 8,192
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- Vdd = 5 V ±5%, Vdd = 8 V bis 26 V
- Stromaufnahme
- Von 13 mA bis 50 mA
- Ausgangssignale
- Analog sinusförmig, BiSS-C, Inkrementell, Lineare Spannung, Offener Kollektor, RS422, SSI
Umwelt
- Betriebs- und Lagertemperatur
- -40 °C bis zu +125 °C
- RoHS
- Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Downloads
- pdf Data sheet: RMB28 / RMF44 / RMF58 Magnetic Encoder Module with AM4096 (RMBD02)
- pdf Data sheet: Commutation and incremental magnetic encoder solutions (UVWD01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip 3D model: RMB28 with AM4096 chip
- zip 3D model: RMF44 encoders
- zip 3D model: RMF58 flange
- zip 3D model: RMA Magnet for integration onto shaft
- zip 3D model: RMH magnet
- zip 3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB
- pdf Declaration of conformity EU RMM