RM08
Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem
Der RM08 ist ein kompakter, winziger Drehgeber für hohe Betriebsgeschwindigkeiten unter rauen Umgebungsbedingungen. Das berührungslose Design eliminiert die Notwendigkeit von Dichtungen oder Lagern und stellt hohe Zuverlässigkeit bei simpler Installation sicher.
Der RM08 Drehgeber wurde speziell für die direkte Integration in der OEM-Anwendungen entwickelt und kann in verschiedensten Einsatzgebieten wie Steuerungstechnik und Automation zum Einsatz kommen.
Merkmale & Vorteile
- Extrem kleine Ausführung – 8 mm Gehäusedurchmesser
- Genauigkeit bis ±0,3°
- 3,3 V oder 5 V Spannungsversorgung
- Hohe Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
- Berührungsloses, reibungsfreies Design
- Analog Sinus, inkremental, SSI und lineare Spannung, Ausgangssignale nach Industriestandard
- RoHS-konform
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Absolut, Inkrementell
- Art der Messung
- Rotativ
- Max. Auflösung
- 12 Bit
- Genauigkeit
- ±0.3°
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 3,3 V oder 5 V
- Ausgangssignale
- Analog sinusförmig, Inkrementell, Lineare Spannung, Synchron-seriell
Mechanisch
- Gewicht des Gebers
- < 2 g (mit 200 mm langen Drähten)
- Material des Drehgebergehäuses
- Aluminium
- Gewicht des Magneten
- 0,4 g
- Material des Magneten
- SmCo (Sm2Co17), NiCuNi Beschichtung
- Drahtstärke
- AWG30
Umwelt
- Betriebs- und Lagertemperatur
- -40 °C bis +85 °C