RLS

RM08

微型磁旋转编码器

RM08是一款结构轻巧的超小型高速磁旋转编码器,可用于恶劣的环境。非接触式双部件设计无需密封或轴承,确保了长期可靠性和安装简便。


RM08编码器专为直接集成到大批量OEM应用而设计,应用范围广,包括电机控制和工业自动化。

特点与优势

  • 超小型尺寸 — 本体直径仅8 mm
  • 精度达±0.3°
  • 3.3 V或5 V电源版本
  • 高速运行,可达30,000 rpm
  • 非接触、无磨损设计
  • 行业标准的模拟正弦、增量式、SSI和线性电压输出格式
  • 符合RoHS规定

产品数据

系统

编码器类型
绝对式, 增量式
读取类型
旋转
最大分辨率
12位
精度
±0.3°

电气

电源电压
3.3 V或5 V
输出
模拟正弦/余弦, 增量式, 线性电压, 同步串行

机械

编码器质量
< 2 g(带200 mm长电线)
编码器外壳材料
铝
磁体质量
0.4 g
磁体材料
SmCo (Sm2Co17),NiCuNi涂层
电线厚度
AWG30

环境

工作和存储温度
-40 °C至+85 °C

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.