RMB28
로터리 마그네틱 엔코더 모듈


RMB28 엔코더 모듈은 대규모 OEM 응용 분야와의 직접적인 통합을 위해 설계되었습니다. 간편한 설치를 위해 낮은 비용의 28 mm 정사각형 PCB를 커넥터와 함께 제공할 수도 있습니다.
RMB28을 모터 제어 및 산업 자동화 등의 광범위한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.
특징 및 이점
- 28 mm 정사각 모듈
- 앱솔루트 - 분해능 최대 13비트 (회전 당 8,192 카운트)
- 24 V 및 5 V 전원 공급장치 버전
- 최대 60,000 rpm의 고속 작동
- OEM 통합 비용 절감
- 업계 표준의 앱솔루트, 증분, 아날로그 및 리니어 출력 형식
- 최대 ±0.5°의 정확성
- RoHS 준수
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 증분
- 판독 유형
- 로터리
- 출력
- RS422, SSI
- 최대 분해능
- 12비트
- 정확도
- 최대 ±0.2°
- 최대 속도
- 60,000 RPM
- 자기이력 현상
- 0.18°
- Max. interpolation factor
- 4,096
전기
- 공급 전압
- Vdd = 5 V ± 5 %
- 전류 소모
- 최대 ±35 mA
- 출력
- RS422, SSI
환경
- 작동 및 보관 온도
- 최소 –40 °C, 최대 +125 °C, –40 °C ~ +105 °C (with connector)
- RoHS
- EU 지시문 2002/95/EC 준수
다운로드
- pdfData sheet: RMB28 / RMF44 / RMF58 Rotary Magnetic Encoders (RMBD01)
- pdfData sheet: RMB28 / RMF44 / RMF58 Magnetic Encoder Module with AM4096 (RMBD02)
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdfUser manual: SATI03 stand alone trimming interface
- zip3D model: RMA magnetic actuator
- zip3D model: RMB28 with AM4096 chip
- zip3D model: RMH magnet
- zip3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- pdfEC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB