RLS

RM22

로터리 마그네틱 엔코더

RM22는 열악한 환경용으로 설계된 컴팩트한 고속 로터리 마그네틱 엔코더입니다. 밀봉이나 베어링이 필요하지 않은 비접촉식 2파트 설계가 장기적인 신뢰성과 간단한 설치를 보장합니다.


이 컴팩트한 엔코더의 본체는 직경이 22 mm에 불과하며 IP68 등급의 분진 내성을 가집니다. RM22는 해양, 의료, 인쇄, 컨버팅, 산업 자동화, 금속 작업, 모터 제어 및 계측 등의 광범위한 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

특징 및 이점

  • 최대 30,000 rpm의 고속 작동
  • 앱솔루트 - 최대 13비트 (회전 당 8192 카운트)
  • 업계 표준의 앱솔루트, 증분 및 아날로그 출력 형식
  • 소형 - 본체 직경 22 mm
  • 최대 ±0.5°의 정확성
  • 전원 공급장치 5V
  • 탁월한 IP68 내성
  • 비접촉식, 무마찰 설계
  • 간단한 설치
  • RoHS 준수

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
절대, 증분
판독 유형
로터리
출력
아날로그 사인/코사인, BiSS-C, 증분, 선형 전압, SSI
최대 분해능
13비트
정확도
최대 ±0.5°
엔코더 정확도
±0.05° (설치 전 - 판독 헤드, 링 및 드라이브 샤프트의 부정확한 장착으로 인해 발생하는 오차는 포함되지 않음)
최대 속도
30,000 RPM
자기이력 현상
0.18°
Max. interpolation factor
8,192

전기

최대 출력 부하
10 mA
공급 전압
Vdd = 5 V ± 5 %
전류 소모
최대 ±35 mA
연결
'D'형 커넥터 - 9핀 플라잉 리드
출력
아날로그 사인/코사인, BiSS-C, 증분, 선형 전압, SSI

기계

질량
엔코더 장치 1 m 케이블(커넥터 없음): 48 g; 마그네틱 액츄에이터: 12 g

환경

EMC 준수
EN 61326
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
온도
작동 시: –40 °C ~ +125 °C(IP64), –40 °C ~ +85 °C(IP68)

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.