概述

RM22是结构轻巧的高速磁旋转编码器,可用于恶劣的环境。非接触式双部件设计无需密封或轴承,确保了长期可靠性和安装简便。


结构轻巧的编码器本体直径只有22 mm,抗污染能力强,防护等级达IP68。RE22可应用于船舶、医学、印刷、吹炼、工业自动化、金属加工、电机控制及仪表制造等广泛领域。

特性

  • 高速运行,可达30,000 rpm
  • 绝对式 — 分辨率达13位(每转8192个计数)
  • 行业标准的绝对式、增量式和模拟输出格式
  • 结构紧凑 — 本体直径为22 mm
  • 精度达±0.5°
  • 电源5 V

优点

  • 优异的抗污染能力,防护等级达IP68
  • 非接触、无磨损设计
  • 安装简便
  • 符合RoHS规定
配置并购买 配置 规格手册

产品数据

系统

编码器类型
增量式, 绝对式
读取类型
旋转
输出
BiSS-C, SSI, 增量式, 模拟正弦/余弦, 线性电压
最大分辨率
13位
精度
达±0.5°
编码器精度
±0.05°(安装前 — 不包括由于读数头、磁环和驱动轴的安装失准而引起的误差)
最高速度
30,000 RPM
磁滞
0.18°
Max. interpolation factor
8,192

电气

最大输出负载
10 mA
电源电压
Vdd = 5 V ± 5%
电流消耗
最大值为35 mA
连接
“D”型插头 — 9针散线
输出
BiSS-C, SSI, 增量式, 模拟正弦/余弦, 线性电压

机械

质量
编码器单元1 m电缆(无插头):48 g;磁励体:12 g

环境

符合EMC(电磁兼容性)标准
EN 61326
IP保护
IP64, IP68
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
温度
工作:–40 °C至+125 °C (IP64),–40 °C至+85 °C (IP68)
更多信息请参阅规格手册

应用

下载

US$ 14.32