RLS

RMB14

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB14는 소형 앱솔루트 고속 엔코더 모듈입니다. 모듈의 PCB 직경이 14 mm에 불과해, 좁은 공간에 적합합니다.


엔코더 모듈은 마그네틱 액츄에이터와 별도의 센서 보드로 구성됩니다. 마그네틱 액츄에이터의 회전을 센서 보드에 탑재된 맞춤형 엔코더 칩이 판독하고 필요한 출력 형식을 제공하도록 처리합니다. 업계 표준 앱솔루트 및 증분 형식으로 출력 신호를 제공합니다.


RMB14는 로봇 그리퍼, 해양, 의학, 인쇄, 컨버팅, 산업 자동화, 모터 제어, 계측기 등 폭넓은 분야에 사용할 수 있습니다.

특징 및 이점

  • 직경 14 mm 원형 모듈
  • 3.3 V 및 5 V 전원 공급장치
  • 최대 30,000 rpm의 고속 작동
  • 앱솔루트 - 분해능 최대 12비트 (회전 당 4,096 카운트)
  • 업계 표준의 앱솔루트 또는 증분 출력 형식
  • 최대 ±0.5°의 정확성
  • RoHS 준수

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
절대
판독 유형
로터리
정확도
최대 ±0.5°
최대 속도
30,000 RPM
자기이력 현상
0.18°

전기

공급 전압
Vdd = 3.3 V 또는 5 V ±5%
전류 소모
최대 ±35 mA

환경

RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.