착용형 외골격 로봇
착용형 외골격 로봇은 올바른 이동 패턴을 유지하고 힘과 골밀도를 향상시키며 집중 보행 훈련(intensive step dosage)을 도와주는 장비로 현재 하반신 마비, 기립 장애, 보행 장애 환자의 재활을 돕는 데 사용되고 있습니다.

착용형 외골격 로봇은 마비 수준이 각기 다른 다양한 환자들이 착용하여 이동에 도움을 받을 수 있는 장비입니다.
착용자의 다리를 움직여 주는 일련의 모터와 센서로 구성된 이 훌륭한 착용형 외골격 로봇은 신체 부상, 뇌졸중 또는 질병으로 인해 하지에 힘을 쓸 수 없는 사람들에게 유용한 재활 도구입니다. 사용자에게는 키, 몸무게 등과 같은 몇 가지 체격 요건과 함께 장치 작동을 위해 팔뚝을 움직일 수 있는 능력 등 유연성 요건이 적용됩니다.
Typical encoders used in some of these “walking” exoskeletons are absolute rotary encoders which provide motion and speed feedback in the motors moving the knee and elbow joints within the exoskeleton. Using the encoders, the exoskeleton system can position these joints extremely accurately and with consistent repeatability. These aspects are crucial to the machines as they are interfaced directly to a person and need this level of quality in order to ensure the safety of the user.
RLS 마그네틱 엔코더를 선택해야 하는 이유
산업 과제
- 안정성
- 신뢰성
- 가벼운 무게
- 컴팩트 디자인
RLS 솔루션
- 산업 표준 출력 옵션
- 최대 ±24 각도 초의 정확성
- 광범위한 분해능
- 최대 30,000 rpm의 속도
- 고속에서도 작은 작동 소음
- 낮은 관성 모멘트
- 넓은 작동 온도 범위: -40 °C ∼ +100 °C
- 간단한 설치
성공 사례
PAL Robotics SL, Spain
PAL Robotics integrates magnetic encoder technology into robots to achieve balance
RE:HOME, France
Pioneering pediatric exoskeletons with high-precision encoders
Project MARCH, The Netherlands
Project MARCH races to build advanced exoskeleton for people with a spinal cord injury
Marsi Bionics, Spain
RLS magnetic encoders enable Marsi Bionics to build life-changing exoskeletons
추천 상품
FlexAB™
앱솔루트 마그네틱 스케일 시스템(큰 직경용)
AksIM-4™
(Hiperface DSL 프로토콜 지원)
Orbis™ 하우징
스루홀 로터리 엔코더
AksIM-4™ Big Rings
Off-Axis(비동축) 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더
FlexIN™
큰 직경을 위한 증분형 로터리 엔코더
Orbis™
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
AksIM-2™
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
LA12
Mitsubishi, Yaskawa 및 Fanuc 직렬 통신 사용 LA12 앱솔루트 마그네틱 엔코더 시스템
HiLin
고정밀 리니어 마그네틱 엔코더 시스템
RM08
초소형 로터리 마그네틱 엔코더
AksIM-2™ Redundant
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
LinACE™
InAxis 리니어 앱솔루트 마그네틱 샤프트 엔코더
LA11
리니어 앱솔루트 마그네틱 엔코더
RMB14
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB20
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB20 및 AM4096 칩
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB23
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB28 / RMF44 / RMF58 및 AM4096 칩
로터리 마그네틱 엔코더 모듈과 AM4096 칩
RMB28 / RMF44 / RMF58
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB28
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB29
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB30
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RLB
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
RLC2IC
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
RLC2HD
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
RLM
초소형 증분 마그네틱 엔코더
AksIM™ 하우징
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더
제품을 어떻게 찾아보시겠습니까?
원하시는 탐색 방식을 선택하세요
선택 사항