개요
LA11는 모션 제어 분야에서 위치 및 속도 제어 루프 요소로 사용하도록 설계된 보드 수준 앱솔루트 리니어 마그네틱 엔코더 시스템으로,
초소형 설계와 경량성 덕분에 비교적 깨끗한 환경에서 공간이 제한된 분야에 적합합니다.
기능
- 트루 앱솔루트 시스템
 - 작은 설치 공간 50 × 12 × 5 mm
 - 최대 분해능 ~0.244 μm
 - 축 길이 최대 16.3 m
 - BiSS C 단방향
 
이점
- 초소형 디자인
 - 고도로 동적인 제어 루프에 적합
 
                                                
                            구성 및 구매
                            Configure
                        
                        
                                                데이터 시트
                                            
                제품 데이터
시스템
엔코더 유형
                                리니어절대
                            시스템 정확도
                                ±30 μm/m, 설치 높이 0.2 mm
                            최대 속도
                                7 m/s
                            자기이력 현상
                                < 2 μm, 최대 설치 높이 0.2 mm
                            전기
공급 전압
                                5 V ±5 %
                            환경
습도
                                85 %(비응축)
                            온도
                                보관 시: -20 °C ~ +85 °C, 작동 시: 0 °C ~ +55 °C