RLC2IC
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈


RLC2IC는 PCB 센서와 마그네틱 스케일 또는 링으로 구성된 PCB 형태의 증분형 엔코더 센서 시스템입니다. 임베디드 모션 제어 분야에서 공간이 협소한 곳의 위치 제어 루프 피드백 요소로 사용할 목적으로 설계되었습니다.
절대 위치 정보는 주기적으로 자화된 스케일로, 자극 간격이 2 mm입니다. 링의 원심 방향 혹은 축 방향 판독이 가능합니다.
특징 및 이점
- 증분형 직각 위상 A, B, Z (RS422)
- 고유한 또는 주기적, 양방향 인덱스 출력
- 로터리 분야에 지원되는 분해능 최대 622,592 cpr(76 폴 링)
- 초소형 디자인
- 고속 작동
- RoHS 준수
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 증분
- 판독 유형
- 축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
- 출력
- 증분, RS422
- 최대 분해능
- 13비트
- MS 스케일의 정확도 등급
- ±40 µm
- 반복정도
- 동일 방향으로 이동을 위해 분해능 단위 이상
- 자기이력 현상
- < 2 μm, 최대 설치 높이 0.2 mm
- 자극 간격
- 2 mm
- Max. interpolation factor
- 8,192
- MS 스케일의 최대 길이
- 50 m
전기
- 공급 전압
- 5 V ±0.25 V– 판독 헤드의 전압
- 전류 소모
- < 30mA
- 출력
- 증분, RS422
기계
- 질량
- RLC 판독 헤드 1.25 g; 마그네틱 스케일 MS05 30 g/m; 원심 방향 및 축 방향 링의 경우 마그네틱 링 데이터 시트 참조
환경
- RoHS
- EU 지시문 2002/95/EC 준수
- 충격(11 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 진동(55 Hz ~ 2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
다운로드
- pdfData sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdfData sheet: RLC2IC Miniature Incremental Magnetic Encoder Module (RLCD02)
- pdfData sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdfData sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdfData sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdfMaximum speed tables for axial magnetic rings
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdfTechnical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip3D model: Axial magnetic rings
- zip3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip3D model: RLC2IC_Molex-527451197_PN-13
- zip3D model: RLC2IC_AMPHENOL-10114828-11108LF_PN-20
- zip3D model: RLC2IC_Molex-5015681107_PN-12
- zip3D model: RLC2IC rotary magnetic encoder (through-hole)
- zip3D model: MS10 Magnetic Scale
- pdfDeclaration of conformity EU RoLin products
- pdfDeclaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI