RLC2IC
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
Das RLC2IC ist ein inkrementelles Messsystem in Platinenbauform, das aus einem Platinensensor und einem magnetischen Maßband oder Ring besteht. Es wurde speziell für eingebettete Motion-Control-Anwendungen zur Positionsüberwachung in Regelkreisen unter begrenzten Platzverhältnissen entwickelt.
Die Informationsträger werden mit einer Polteilung von 2 mm magnetisiert und ermöglichen somit neben linearen Wegmessungen auch radiale und axiale Winkelmessungen.
Merkmale & Vorteile
- Inkrementelle Rechteckausgangssignale A, B, Z (RS422)
- Einmaliger oder periodischer, bidirektionaler Indeximpuls
- Auflösungen von bis zu 622.592 Schritten pro Umdrehung für Winkelmessungen (Ring mit 76 Polen)
- Sehr kompakte Bauweise
- Hohe Betriebsgeschwindigkeit
- RoHS-konform
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Inkrementell
- Art der Messung
- Axial, Linear, Radius, Rotativ
- Ausgangssignale
- Inkrementell, RS422
- Max. Auflösung
- 13 Bit
- Gesamtgenauigkeit
- Bis zu ±10 µm
- Wiederholgenauigkeit
- Besser als eine Einheit der Auflösung (unidirektional)
- Hysterese
- < 2 μm bei 0,2 mm Abtastkopfabstand
- Polteilung
- 2 mm
- Max. interpolation factor
- 8,192
- Maximale Messlänge für MS Maßband
- 50 m
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 5 V bis 0,25 V – Spannung am Abtastkopf
- Stromaufnahme
- < 30mA
- Ausgangssignale
- Inkrementell, RS422
Mechanisch
- Gewicht
- RLC Abtastkopf 1,25 g; Magnetband MS05 30 g/m; Angaben zu radialen und axialen Ringen finden Sie im Datenblatt „Magnetische Ringgeber“
Umwelt
- RoHS
- Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
- Schock (11 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- Vibrationen (55 Hz bis 2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
Downloads
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Data sheet: RLC2IC Miniature Incremental Magnetic Encoder Module (RLCD02)
- pdf Data sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdf Data sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip 3D model: Axial magnetic rings
- zip 3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip 3D model: RLC2IC_Molex-527451197_PN-13
- zip 3D model: RLC2IC_AMPHENOL-10114828-11108LF_PN-20
- zip 3D model: RLC2IC_Molex-5015681107_PN-12
- zip 3D model: RLC2IC rotary magnetic encoder (through-hole)
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale
- pdf Declaration of conformity EU RoLin products
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI