Axial inkrementell
Magnetische Ringe


Die robusten RLS magnetischen Ringe bestehen aus einem Stahlring mit vulkanisierter Elastomer-Ferrit-Beschichtung. Die Magnetisierung der Elastomer-Ferrit-Beschichtung erfolgt durch 2 mm bzw. 5 mm lange wechselnde Pole, die ein inkrementelles Magnetmuster bilden.
Außerdem kann dem inkrementellen Muster eine Referenzmarke als magnetische Signatur hinzugefügt werden.
Merkmale & Vorteile
- Axiale Messringe
- Hohe Schmutzunempfindlichkeit
- Bidirektionale Referenzmarke
- Hohe Zuverlässigkeit durch bewährte, berührungslose Messtechnologie
- Digitalausgänge nach Industriestandard
- Berührungslose Technologie
- Kompatibel mit Abtastköpfen der RLS LM und RLS RoLin Produktfamilie
- Hohe Betriebsgeschwindigkeit
- Einfache Montage
- In unterschiedlichen Wellendurchmessern erhältlich
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung und Staub
- Einmalige oder periodische Referenzmarke
Produktdaten
Mechanisch
- Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
- 19,5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61,3 mm, 80 mm, 100 mm
Umwelt
- Betriebs- und Lagertemperatur
- CPE: -40 °C bis +100 °C, HNBR: -40 °C bis +160 °C
- RoHS
- Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Downloads
- pdfData sheet: LM10 incremental magnetic encoder system (LM10D01)
- pdfData sheet: LM13 Incremental Magnetic Encoder (LM13D01)
- pdfData sheet: RLB miniature PCB level incremental magnetic encoder sensor system (RLBD01)
- pdfData sheet: RLC2HD miniature PCB level incremental magnetic encoder sensor system (RLCD03)
- pdfData sheet: RLM Miniature Incremental Magnetic Encoder (RLMD01)
- pdfData sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdfData sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdfMaximum speed tables for axial magnetic rings
- zip3D model: Axial magnetic rings
- zip3D model: LM10 rotary magnetic encoder
- zip3D model: RLC2HD miniature encoder
- zip3D model: LM13 dpi readhead
- zip3D model: LM13 rotary magnetic encoder
- zip3D model: LM13 readhead
- zip3D model: RoLin rotary magnetic encoder
- zip3D model: RoLin Linear
- zip3D model: LM10 readhead
- zip3D model: Rolin with flex driver
- zip3D model: RLB rotary magnetic encoder
- zip3D model: RLC2IC_Molex-527451197_PN-13
- zip3D model: RLC2IC_AMPHENOL-10114828-11108LF_PN-20
- zip3D model: RLC2IC_Molex-5015681107_PN-12
- zip3D model: RLC2IC rotary magnetic encoder (through-hole)
- zip3D model: LM10 with MS10 track system
- zip3D model: LM10ECL00 End Clamp
- pdfDeclaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI