概要

RLS の磁気リングは、スチールハブと、そのスチールハブにしっかりと固定されたバルカナイズ製法のエラストフェライト層と成る、頑丈なリングです。エラストフェライト層は、2mm または 5mm の幅で交互に磁化されており、これによりインクリメンタル式の磁気パターンを形成しています。


また、インクリメンタル式の磁気パターンには、磁気的な目印をリファレンスマークとして追加することもできます。固有リファレンスマーク、マルチリファレンスマーク、ディスタンスコードリファレンスマークを用意しています。

機能

  • 軸方向リング
  • 汚れに対する優れた耐性
  • 双方向リファレンスマーク
  • 実証済み非接触式検出テクノロジーによる高い信頼性
  • 業界標準のデジタル出力形式に対応

メリット

  • 非接触式
  • RLS の LM シリーズおよび RoLin シリーズのリードヘッドと使用可能
  • 高速動作
  • 取付けが簡単
  • 幅広いシャフト直径をラインナップ
  • 汚れやほこりへの優れた耐性
  • 単一または周期リファレンスマーク
構成して購入 Configure データシート

製品データ

機械

対応リングサイズ (外径)
19.5mm, 24mm, 26mm, 34mm, 45mm, 49mm, 50mm, 61.3mm, 80mm, 100mm

環境

動作時/保管時温度
CPE: -40℃~+100℃, HNBR: -40℃~+160℃
RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠
詳細はデータシート参照

速度算出ツール

最大速度を計算し、用途に基づいて製品パラメータを決定します。

ダウンロード

3D model: Axial magnetic rings 3D model: RLC2HD miniature encoder 3D model: LM10 rotary magnetic encoder 3D model: LM13 dpi readhead 3D model: LM13 rotary magnetic encoder 3D model: LM13 readhead 3D model: RoLin rotary magnetic encoder 3D model: RoLin Linear 3D model: LM10 readhead 3D model: Rolin with flex driver 3D model: RLB rotary magnetic encoder 3D model: RLC2IC_Molex-527451197_PN-13 3D model: RLC2IC_Molex-5015681107_PN-12 3D model: RLC2IC_AMPHENOL-10114828-11108LF_PN-20 3D model: RLC2IC rotary magnetic encoder (through-hole) 3D model: LM10 with MS10 track system 3D model: LM10ECL00 End Clamp
$14.32