RLS

Axial inkrementell

Magnetische Ringe

Die robusten RLS magnetischen Ringe bestehen aus einem Stahlring mit vulkanisierter Elastomer-Ferrit-Beschichtung. Die Magnetisierung der Elastomer-Ferrit-Beschichtung erfolgt durch 2 mm bzw. 5 mm lange wechselnde Pole, die ein inkrementelles Magnetmuster bilden.


Außerdem kann dem inkrementellen Muster eine Referenzmarke als magnetische Signatur hinzugefügt werden.

Merkmale & Vorteile

  • Axiale Messringe
  • Hohe Schmutzunempfindlichkeit
  • Bidirektionale Referenzmarke
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährte, berührungslose Messtechnologie
  • Digitalausgänge nach Industriestandard
  • Berührungslose Technologie
  • Kompatibel mit Abtastköpfen der RLS LM und RLS RoLin Produktfamilie
  • Hohe Betriebsgeschwindigkeit
  • Einfache Montage
  • In unterschiedlichen Wellendurchmessern erhältlich
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung und Staub
  • Einmalige oder periodische Referenzmarke

Produktdaten

Mechanisch

Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
19,5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61,3 mm, 80 mm, 100 mm

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
CPE: -40 °C bis +100 °C, HNBR: -40 °C bis +160 °C
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.