LM10
Inkrementelles magnetisches Messsystem


Das LM10 ist ein berührungsloses magnetisches Messsystem für hohe Verfahrgeschwindigkeiten zur Messung von linearen oder rotierenden Bewegungen unter rauen Umgebungsbedingungen. Bestehend aus einem kompakten Abtastkopf und einem selbstklebenden magnetischen Maßband, kann das LM10 Messsystem in einem Abstand von bis zu 1,0 mm vom selbstklebenden magnetischen Maßband oder Messring bewegt werden.
Merkmale & Vorteile
- Referenzmarke zum Kleben
- Wählbare abstandskodierte und periodische Referenzmarke
- Hervorragend geschützt bis IP68, für den Einsatz in rauer Umgebung (optional)
- Achslängen von bis zu 100 m
- Digital- und Analogausgänge nach Industriestandard
- Von Anwendern auswählbare Auflösungen
- Hohe Betriebsgeschwindigkeit
- Hohe Zuverlässigkeit dank berührungsloser Sensortechnologie
- Integrierte Einstell-LED
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Inkrementell
- Art der Messung
- Axial, Linear, Radius, Rotativ
- Gesamtgenauigkeit
- ±10 μm (nur erhältlich für Längen bis zu 20 m), ±20 µm, ±40 µm
- Wiederholgenauigkeit
- < 1 μm at 25°C
- Hysterese
- < 3 μm (bei 0,3 mm Abtastkopfabstand)
- Polteilung
- 2 mm
- Maximale Messlänge für MS Maßband
- 100 m
Elektrisch
- Ausgangssignale
- Analog sinusförmig, Inkrementell
Mechanisch
- Gewicht
- Magnetband (1 m) 60 g, Abdeckfolie (1 m) 3,5 g, Abtastkopf (1 m Kabel, ohne Stecker) 57 g Kabel (1 m) 34 g
Umwelt
- EMV-Emission
- IEC 61000-6-4
- EMV-Störfestigkeit
- IEC 61000-6-2
- Shocks (6 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- Temperatur
- Betrieb: –10 °C bis +80 °C (Kabel statisch montiert: -20 °C bis +85 °C, Lagerung: -40 °C bis +85 °C
- Vibrationen (55 Hz bis 2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
Anwendungen
Downloads
- pdfData sheet: LM10 incremental magnetic encoder system (LM10D01)
- pdfData sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdfData sheet: TRS ガイドシステム
- pdfData sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdfData sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdfData sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdfMaximum speed tables for axial magnetic rings
- pdfInstallation guide: LM10ECL00 end clamp kit installation
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdfTechnical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip3D model: Axial magnetic rings
- zip3D model: LM10 rotary magnetic encoder
- zip3D model: LM10 readhead
- zip3D model: LM10 with MS10 track system
- zip3D model: LM10ECL00 End Clamp
- zip3D model: MS10 Magnetic Scale
- zip3D model: MS10 Magnetic Scale with track system
- zipSoftware for E201-9Q and E201-9S
- pdfDeclaration of conformity EU LM10_LM13_LM15
- pdfDeclaration of conformity EU cover foils
- pdfDeclaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI