LM10
磁気式インクリメンタルエンコーダ
LM10 は、過酷な環境でのリニアまたはロータリモーションシステム向けに設計された、高速非接触磁気式エンコーダです。リードヘッドはコンパクトな密閉式で、両面テープ式の磁気スケールまたはリングの表面から最大高さ 1.0mm に取り付けます。
特長とメリット
- 両面テープ式リファレンスマーク
- ディスタンスコード式リファレンスマークと周期リファレンスマークから選択可能
- IP68 準拠の優れた耐環境性
- 最大軸長 100m
- 業界標準のデジタル、アナログインクリメンタル出力方式に対応
- 分解能を任意で選択可能
- 高速動作
- 実証済み非接触式検出テクノロジーによる高い信頼性
- セットアップ LED 内蔵
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- インクリメンタル
- 読取りタイプ
- 軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
- 磁気スケールの精度等級
- ±10µm (20m 以下のみ), ±20µm, ±40µm
- 繰り返し精度
- < 1 μm at 25°C
- ヒステリシス
- <3µm (取付け高さ 0.3mm 時)
- 磁極ピッチ
- 2mm
- 磁気スケールの最大長
- 100m
電気
- 出力
- アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル
機械
- 質量
- 磁気スケール (1m) 60g、カバーフォイル (1m) 3.5g, リードヘッド (1m ケーブル、コネクタなし) 57g、ケーブル (1m) 34g
環境
- EMC エミッション
- IEC 61000-6-4
- EMC イミュニティ
- IEC 61000-6-2
- 衝撃 (6 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 温度
- 動作時: –10℃~+80℃ (非動的状態のケーブル: -20℃~+85℃), 保管時: -40℃~+85℃
- 振動 (55Hz~2000Hz)
- 300m/s2 (IEC 60068-2-6)
ダウンロード
- pdf Data sheet: LM10 incremental magnetic encoder system (LM10D01)
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Data sheet: TRS ガイドシステム
- pdf Data sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdf Data sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Installation guide: LM10ECL00 end clamp kit installation
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip 3D model: Axial magnetic rings
- zip 3D model: LM10 rotary magnetic encoder
- zip 3D model: LM10 readhead
- zip 3D model: LM10 with MS10 track system
- zip 3D model: LM10ECL00 End Clamp
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale with track system
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU LM10_LM13_LM15
- pdf Declaration of conformity EU cover foils
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI