印刷
多種多様な自動機械が稼働する印刷業界。それはつまり、リニアエンコーダやロータリエンコーダが活躍できる場が多くあるということでもあります。
多忙を極める印刷業界では、メンテナンスのためにプリンタが動かないと、金銭的な損失につながりかねません。
オフセット印刷、枚葉オフセット印刷、無版印刷、インクジェット印刷、製本そして仕上げなどの印刷技術や製本技術には、高速送り、高精度アライメント、複数軸の連携が求められます。RLS の磁気式エンコーダなら、これらすべての工程におけるモーションコントロールに、信頼性の高いフィードバックを返せます。
RLS は、印刷業界専用として、dpi 分解能のエンコーダと保護ホイル付きの磁気スケールを開発しました。印刷分野の稼働環境は比較的クリーンではありますが、エンコーダがほこりやインクなどにさらされる可能性があります。RLS のエンコーダとスケールは、非接触磁気式設計のため、印刷業界でも高い信頼性で動作し、また清掃やメンテナンスも簡単です。スケールは、最大長 100m でコイル巻きで納品するため、適宜必要に合わせてカットして使用できます。
RLS 磁気式エンコーダが選ばれる理由
メリット
- 高い費用対効果
- 高速動作
- 高い動的応答性
- 最高分解能 25,600dpi
- 取付けと調整が簡単
- 最大スケール長 100m
- ほこりや汚れに耐える堅牢設計
- 保護ホイルでカバーしたスケール
導入事例
- 紙プリンタ
- 布プリンタ
- セラミックプリンタ
- レーザー彫刻機
- ラベルプリンタ
- デジタル装飾プリンタ
- 壁紙プリンタ
製品をどのように探しますか?
ご希望の検索方法を選択してください
選択