RLS

HiLin

高精度磁気式リニアエンコーダシステム

HiLin は、過酷な環境に適した、耐環境性と汎用性の高い、高性能な磁気式リニアインクリメンタルエンコーダシリーズです。密封されたコンパクトなリードヘッドと、リードヘッドと分離した磁気スケールから構成されます。

特長とメリット

  • 分解能の任意選定可能、最高 0.1μm
  • 低ヒステリシス ≤1μm
  • 低周期誤差: ±1.5μm
  • 高速対応 (25.28m/s (分解能 1μm の場合)
  • 広い動作温度範囲 (-40℃~100℃)
  • 取り扱いやすく、取付けも簡単
  • 過酷な環境にも最適
  • リファレンスマークは単一、周期、ディスタンスコードから選択可能

製品データ

システム

エンコーダタイプ
インクリメンタル
読取りタイプ
リニア
分解能
0.1µm 以上
精度
±5µm/m (20℃時)
Short range accuracy
±3µm (20℃時、30mm 以下)
SDE
±1.5 μm
繰り返し精度
±0.4 μm
ヒステリシス
≤1 μm
磁極ピッチ
2mm, 2.032 mm (DPI)

電気

供給電圧
4.75V~12V (リードヘッド電圧)。
Set-up time
< 1 s

機械

質量
リードヘッド: 32g
最大ケーブル長
10m

環境

動作時/保管時温度
–40 °C~+75 °C

導入事例

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。