HiLin™
Hochgenaues magnetisches Wegmesssystem
Die HiLin-Reihe besonders leistungsfähiger, robuster, magnetischer Encoder für universelle Einsatzzwecke gehört zur Familie der inkrementellen Wegmesssysteme. Sie eignen sich für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen. Das inkrementelle Messsystem besteht aus einem kompakten Abtastkopf und einem selbstklebendem Magnetband.
Merkmale & Vorteile
- Vom Anwender wählbare Auflösungen bis 0,1 μm
- Geringe Hysterese: ≤1 μm
- Geringer Interpolationsfehler (Sub-Divisional Error – SDE): ±1,5 μm
- Hohe Verfahrgeschwindigkeit (25,28 m/s bei 1 μm Auflösung)
- Großer Betriebstemperaturbereich (-40 °C bis +75 °C)
- Einfache Handhabung und Installation
- Geeignet für Anwendungen in anspruchsvollsten Umgebungen
- Einfache, periodische oder abstandscodierte Referenzmarke
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Inkrementell
- Art der Messung
- Linear
- Auflösung
- Ab 0,1 μm
- Genauigkeit
- ± 5 µm/m (bei 20 °C)
- Short range accuracy
- ± 3 μm (bei 20 °C, bis zu 30 mm
- SDE
- ±1,5 μm
- Wiederholgenauigkeit
- ±0,4 μm
- Hysterese
- ≤1 μm
- Polteilung
- 2 mm, 2.032 mm (DPI)
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 4.75 V bis 12 V – Spannung am Abtastkopf
- Set-up time
- < 1 s
Mechanisch
- Gewicht
- Abtastkopf: 32 g
- Max. Kabellänge
- 10 m
Umwelt
- Betriebs- und Lagertemperatur
- –40 °C bis +75 °C
Anwendungen
Downloads
- pdf Data sheet: HiLin High-accuracy Linear Magnetic Encoder System (HLD01)
- pdf Data sheet:データシート:HiLin™ 高精度磁気式リニアエンコーダシステム
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: HiLin High-accuracy Linear Magnetic Encoder System
- zip 3D model: HiLin applicator tool ACC047
- zip 3D model: HMS solid scale
- pdf EC Declaration of conformity HiLin