RLS

Halbleitertechnik

Elektronische Konsumgüter wie Mobiltelefone, Tablets und tragbare Geräte haben eine unverzichtbare Rolle in unserem modernen Alltag übernommen. Dank modernster Miniaturisierungstechnologie in der Halbleiterfertigung können wir die intelligenten und leistungsstarken Funktionen elektronischer Geräte nutzen ohne Abstriche bei deren Größe machen zu müssen.

„Es gibt viele Hersteller, die wettbewerbsfähige Messsysteme auf dem Markt anbieten. Wir haben uns für RLS entschieden, weil wir auf deren Produktqualität vertrauen." - Robot and Design (Südkorea)

Die meisten Hersteller setzen jetzt Roboter anstelle von Menschen für den Wafer-Transfer ein, einen der wichtigen Arbeitsschritte in der Halbleiterfertigung. Bei der Sondierung des Marktes für Messsysteme, die eine der Kernkomponenten des Roboters sind, ist Wiederholgenauigkeit stets ein vorrangiges Anliegen. Die magnetischen Messsysteme von RLS bieten eine Wiederholgenauigkeit bis zu einer Einheit der Auflösung und die Leistung verspricht jahrelange Stabilität.

Warum magnetische RLS Messsysteme?

VORTEILE

  • Gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • Berührungslose 360° Winkel- oder Wegmessung
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Hohe Wiederholpräzision
  • Erhältlich in zahlreichen Formen und Größen
  • Absolute oder inkrementelle Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Hochdynamisches Ansprechverhalten

ANWENDUNGEN

  • Pick and Place-Bestückung
  • SMT Druck und Bestückung
  • Waferhandling
  • Waferprüfung
  • Laser-Nutzentrennen (Depaneling) für PCBA / EMS