半导体
消费电子产品,例如移动电话、平板电脑和可穿戴设备在我们当今的日常生活中承担着不可或缺的角色。IC(集成电路)制造业采用的最先进的微型化技术使我们能够享受到电子产品日益强大且智能的各种功能,而其尺寸并没有变得越来越大。
“市面上有许多供应编码器产品的厂商,竞争激烈。我们之所以选择RLS,是因为我们相信它的产品质量。”- Robot and Design(韩国)
如今,大多数制造商都在使用机器人代替人工来传送晶圆,这已成为半导体制造的操作重点之一。编码器作为机器人的核心部件,我们在对其进行市场调研时,重复精度始终是一项首要考虑因素。RLS磁编码器的重复精度可达到单位分辨率,其性能可在许多年内保持非常稳定的状态。
为什么选择RLS磁编码器?
优点
- 性能经济高效
- 非接触式360°旋转或直线位置感应
- 高可靠性
- 高重复性
- 可用尺寸和技术范围广泛
- 行业标准绝对式或增量式输出选项
- 高动态响应
应用
- 拾放
- SMT印刷和放置
- 晶圆处理
- 晶圆测试
- PCBA/EMS激光分板
您希望如何浏览产品?
请选择您偏好的浏览方式
您的选择