Werkzeugmaschinen
Anwendungen auf Werkzeugmaschinen umfassen eine Vielzahl von Antriebsgeräten, die verwendet werden, um Bauteile aus Metall oder anderen Werkstoffen zu konstruieren und zu formen. Auch können dabei unterschiedliche Fertigungsverfahren zur Anwendung kommen.

Wir stellen Positionsmesssysteme für Werkzeugmaschinen her.
Da präzise Maßhaltigkeit für Werkstücke gefordert wird und hohe Schneidkräfte auf das Schneidwerkzeug wirken, verbinden Werkzeugmaschinen Gewicht und Steifigkeit mit feinster Genauigkeit. Werkzeugmaschinen-Messsysteme müssen daher hohe Betriebsgeschwindigkeiten bewältigen können und gleichzeitig höchstmögliche Genauigkeit bieten.
Warum magnetische RLS Messsysteme?
VORTEILE
- Ausgangssignale nach Industriestandard
- Genauigkeit bis ±24 Bogensekunden
- Maximale Geschwindigkeit bis 30.000 min-1
- Geräuscharmer Betrieb auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Niedriges Trägheitsmoment
- Einfache Installation
ANWENDUNGEN
- Vertikale Bearbeitungszentren
- Abkantpressen
- Schleifmaschinen
- Laserschneidanlagen
- Wasserstrahlschneidmaschinen
- Spindeln
- Drehtische
Typische Werkzeugmaschinen-Anwendungen für magnetische Messsysteme

Vertikale CNC-Bearbeitungszentren

CNC-Abkantpresse

Schleifmaschinen

Spindeln

Laserschneidanlagen

Drehtischanlagen

Wasserstrahlschneidmaschinen
Empfohlene Produkte
LA12
Absolutes magnetisches Messsystem mit seriellen Kommunikationsprotokollen Mitsubishi, Yaskawa und Fanuc
HiLin™
Hochgenaues magnetisches Wegmesssystem
SpinCo™
Inkrementelles magnetisches Messsystem
LM10
Inkrementelles magnetisches Messsystem
LinACE™
Absolutes magnetisches InAxis Vollwellen-Wegmesssystem
LinACE™ flat-board
Absolutes magnetisches InAxis Vollwellen-Wegmesssystem
LA11
Absolutes Wegmesssystem
LM13
Inkrementelles magnetisches Messsystem
Wie möchten Sie Produkte durchsuchen?
Wählen Sie Ihre bevorzugte Suchmethode
Ihre Auswahl