RLS

SpinCo™

Inkrementelles magnetisches Messsystem

SpinCo™ ist ein inkrementelles magnetisches Messsystem, das für den Einsatz als primärer Sensor für die Positions- und Geschwindigkeitskontrolle an Werkzeugmaschinenspindeln entwickelt wurde.

Es besteht aus zwei Hauptkomponenten, dem Abtastkopf und dem magnetischen Ring mit vollverschweißter Abdeckfolie.

Merkmale & Vorteile

  • In unterschiedlichen Ringgrößen erhältlich
  • Geschwindigkeiten bis 55.000 min-1
  • Zwischen 50 und 556 Sin/Cos-Perioden pro Umdrehung
  • Digitale ABZ Ausgangssignale bis zu 4.096 Schritten
    pro Sin/Cos-Periode
  • Analoge Ausgangssignale (1 Vpp)
  • Robuste Bauweise
  • Hohe Betriebsgeschwindigkeit
  • Signalstabilität
  • Schutzklasse IP67
  • Hohe Installationstoleranzen
  • Kompakter Abtastkopf
  • Hohe Genauigkeit

Produktdaten

System

Gebertyp
Inkrementell
Polteilung
1 mm, 2 mm

Elektrisch

Versorgungsspannung
5 V ±10% (absolute Eingangsspannung 6 V)
Stromaufnahme
< 50 mA

Mechanisch

Kabel
TPE AWG 26, geschirmt, Ø 4,8 ±0,15 mm
Gewicht
Abtastkopf: 120 g (1 m Kabel, ohne Stecker)

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +85 °C

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.