RLS

SpinCo™

磁気式インクリメンタルエンコーダシステム

SpinCo™ は、工作機械主軸の主要位置/速度フィードバックセンサーとして使用するのに適した、磁気式インクリメンタルエンコーダです。

リードヘッドと磁気リング (カバーフォイル溶接固定) から構成されます。

特長とメリット

  • 各種リングサイズをラインナップ
  • 最高速度 55,000rev/min
  • 1 回転あたり 50~556sin/cos 周期
  • ABZ デジタルインクリメンタル出力、sin/cos 周期あたり最高 4,096 ステップ
  • アナログ信号出力 (1Vpp)
  • 堅牢設計
  • 高速動作
  • 高い信号安定性
  • IP67 仕様
  • 広い取付け公差
  • 小型リードヘッド
  • 高精度

製品データ

システム

エンコーダタイプ
インクリメンタル
磁極ピッチ
1 mm, 2mm

電気

供給電圧
5V±10% (6V 以下)
電流消費
< 50 mA

機械

ケーブル
TPE AWG 26、シールド付き、Ø4.8±0.15mm
質量
リードヘッド: 120g (1m ケーブル、コネクタなし)

環境

動作時/保管時温度
-40℃~+85℃

導入事例

ダウンロード