RLS

SpinCo™

증분형 마그네틱 엔코더 시스템

SpinCo™는 공작 기계 스핀들의 기본 위치 및 속도 피드백 센서로 사용하도록 설계된 증분형 마그네틱 엔코더 시스템으로,

용접 커버 호일 부착 마그네틱 링과 판독 헤드, 두 가지 핵심 요소로 구성됩니다.

특징 및 이점

  • 다른 링 크기 사용 가능
  • 최대 속도 55,000 rpm
  • 회전 당 50 ~ 556 sin/cos 주기
  • ABZ 디지털 증분 출력, sin/cos 주기 당
    최대 스텝 수 4,096
  • 아날로그 출력 신호(1 Vpp)
  • 견고한 설계
  • 높은 작동 속도
  • 신호 안정성
  • IP67 보호
  • 폭넓은 설치 공차
  • 소형 판독 헤드 크기
  • 높은 정밀도

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
증분
자극 간격
1 mm, 2 mm

전기

공급 전압
5 V ±10 %(절대 최대 6 V)
전류 소모
< 50 mA

기계

케이블
TPE AWG 26, 차폐형, Ø4.8 ±0.15 mm
질량
판독 헤드: 120 g(1 m 케이블, 커넥터 미포함)

환경

작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +85 °C

응용 분야

다운로드