RLS

LA12

Absolutes magnetisches Messsystem mit seriellen Kommunikationsprotokollen Mitsubishi, Yaskawa und Fanuc

Das LA11 ist ein vollabsolutes magnetisches Messsystem, das für Motion-Control-Anwendungen zur Positions- und Geschwindigkeitsüberwachung in Regelkreisen entwickelt wurde. Der Abtastkopf des Messsystems ist nach IP67 geschützt und ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb mit Auflösungen bis zu 0,244 µm und Unterstützung der seriellen Kommunikationsprotokolle Mitsubishi, Yaskawa und Fanuc.

Merkmale & Vorteile

  • Absolutes System
  • Serielle Kommunikationsprotokolle Fanuc, Mitsubishi und Yaskawa (Halbduplex, RS-485)
  • IP67 (einschließlich Abtastkof und SAS10 Maßverkörperung)
  • Auflösung bis 0,244 µm
  • Hohe Genauigkeit bis ±20 µm/m
  • Robuste Bauweise und hohe EMV-Kompatibilität
  • Geeignet für hochdynamische Regelkreise
  • Unempfindlich gegenüber Öle, Kühlmittel und Fett.
  • Einfache Installation

Produktdaten

System

Gebertyp
Linear absolut
Hysterese
< 2 μm bei 0,2 mm Abtastkopfabstand
Max. AS10 scale length
16.3 m
Max. SAS10 scale length
1.36 m

Elektrisch

Position latency
< 1µs

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.