RLS

SAS10

Absolutes magnetisches Maßband

Die robuste magnetische absolute Maßverkörperung besteht aus einem Edelstahlband mit Elastomer-Ferrit-Beschichtung. Das SAS10 ist ein robustes Maßband, das in verschiedenen vorgegebenen Längen erhältlich ist. Es kann vollständig geschützt werden, was es geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungen, geprägt durch Öle, Kühlmittelauftrag und Fette, macht.

Merkmale & Vorteile

  • Maßbandlänge 1,36 m
  • Vollständig geschützt nach IP67
  • Kompatibel mit LA11 und LA12 Abtastköpfen
  • Hervorragende Unempfindlichkeit gegenüber Ölen, Kühlmitteln und Fett.
  • Einfache Installation

Produktdaten

System

Genauigkeit
± 20 μm/m bei 0,2 mm Abtastkopfabstand
Max. scale length
1.36 m

Umwelt

Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +100 °C, Lagerung: –40 °C to +75 °C

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.