LA11
Absolutes Wegmesssystem
Nicht empfohlen für Neukonstruktion. Bitte wählen Sie zwischen den absoluten magnetischen Messsystemen Artos™ Linear oder Artos™ Rotary.
Das LA11 ist ein absolutes magnetisches Wegmesssystem, das für Motion-Control-Anwendungen zur Positions- und Geschwindigkeitsüberwachung in Regelkreisen entwickelt wurde. Das Messsystem ist aufgrund des berührungslosen absoluten Messprinzips, der eingebauten Sicherheitsalgorithmen sowie hochwertigen Materialien und Komponenten höchst zuverlässig.
Bei Anwendungen, in denen das AS Maßband leicht zu entfernen sein muss, ziehen Sie bitte das TRS Profil-System in Erwägung.
Merkmale & Vorteile
- Auflösung bis 0,244 µm
- Achslängen bis zu 16,3 m
- Geschwindigkeiten bis zu 7 m/s bei 0,977 µm Auflösung
- Integrierte Status-LED
- Synchrone (SSI, SPI, BiSS) Kommunikationsprotokolle erhältlich
- Paralleler inkrementeller Ausgang (analog oder digital)
- Doppelt geschirmt, für Schleppketten geeignetes Kabel
- Absolutes System
- Geeignet für hochdynamische Regelkreise
- Kleine Baugröße
- Hohe Genauigkeit
- Einfache und schnelle Installation
- Robustes Messprinzip
- Hervorragender Schutz gemäß IP68
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Vollabsoluter Encoder
- Art der Messung
- Linear
- Systemgenauigkeit
- For AS10: ±30 µm/m; for SAS10: ±20 µm/m
- Wiederholgenauigkeit
- Unidirectional repeatability: < 1 μm
- Hysterese
- < 2 μm bei 0,1 mm Abtastkopfabstand
- Polteilung
- 2 mm
- Maximum measuring length
- For AS10: 16.3 m; for SAS10: 1.288 m
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 4,75 V bis 5,75 V, 8 V bis 30 V
- Set-up time
- < 350 ms (nach Einschaltung)
- Ausgangssignale
- BiSS-C, SPI-Slave, SSI
Mechanisch
- Gewicht
- Abtastkopf (mit 1 m Kabel, ohne Stecker) 41 g, Magnetband 60 g/m
Umwelt
- EMV-Emission
- IEC 61000-6-4
- EMV-Störfestigkeit
- IEC 61000-6-2
- Luftfeuchtigkeit
- 0 bis 100% (Kondensation erlaubt)
- Schock (11 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- Temperatur
- Betrieb: 0 °C bis +55 °C, Lagerung: -20 °C bis +70 °C
- Vibrationen (55 Hz bis 2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
Anwendungen
Downloads
- pdf Data sheet: LA11 absolute magnetic encoder system (LA11D01)
- pdf Data sheet: AS absolute magnetic scale (ASD01)
- pdf Application note: LA11 and Artos absolute encoders - Connection to different controllers (APP02)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Application note: CRC calculation (CRCD01)
- zip 3D model: LA11 absolute magnetic encoder system
- zip 3D model: AS10 scale
- zip 3D model: LMA10ASC00
- zip 3D model: AS10 scale with VHB
- exe EncoSight software for E201-9P and LA11 encoders
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU LA11
- pdf Declaration of conformity EU cover foils
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI