RLS

LA11

Absolutes Wegmesssystem

Nicht empfohlen für Neukonstruktion. Bitte wählen Sie zwischen den absoluten magnetischen Messsystemen Artos™ Linear oder Artos™ Rotary.

Das LA11 ist ein absolutes magnetisches Wegmesssystem, das für Motion-Control-Anwendungen zur Positions- und Geschwindigkeitsüberwachung in Regelkreisen entwickelt wurde. Das Messsystem ist aufgrund des berührungslosen absoluten Messprinzips, der eingebauten Sicherheitsalgorithmen sowie hochwertigen Materialien und Komponenten höchst zuverlässig.

Bei Anwendungen, in denen das AS Maßband leicht zu entfernen sein muss, ziehen Sie bitte das TRS Profil-System in Erwägung.

Merkmale & Vorteile

  • Auflösung bis 0,244 µm
  • Achslängen bis zu 16,3 m
  • Geschwindigkeiten bis zu 7 m/s bei 0,977 µm Auflösung 
  • Integrierte Status-LED
  • Synchrone (SSI, SPI, BiSS) Kommunikationsprotokolle erhältlich 
  • Paralleler inkrementeller Ausgang (analog oder digital)
  • Doppelt geschirmt, für Schleppketten geeignetes Kabel
  • Absolutes System
  • Geeignet für hochdynamische Regelkreise
  • Kleine Baugröße
  • Hohe Genauigkeit
  • Einfache und schnelle Installation
  • Robustes Messprinzip
  • Hervorragender Schutz gemäß IP68

Produktdaten

System

Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Art der Messung
Linear
Systemgenauigkeit
For AS10: ±30 µm/m; for SAS10: ±20 µm/m
Wiederholgenauigkeit
Unidirectional repeatability: < 1 μm
Hysterese
< 2 μm bei 0,1 mm Abtastkopfabstand
Polteilung
2 mm
Maximum measuring length
For AS10: 16.3 m; for SAS10: 1.288 m

Elektrisch

Versorgungsspannung
4,75 V bis 5,75 V, 8 V bis 30 V
Set-up time
< 350 ms (nach Einschaltung)
Ausgangssignale
BiSS-C, SPI-Slave, SSI

Mechanisch

Gewicht
Abtastkopf (mit 1 m Kabel, ohne Stecker) 41 g, Magnetband 60 g/m

Umwelt

EMV-Emission
IEC 61000-6-4
EMV-Störfestigkeit
IEC 61000-6-2
Luftfeuchtigkeit
0 bis 100% (Kondensation erlaubt)
Schock (11 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
Temperatur
Betrieb: 0 °C bis +55 °C, Lagerung: -20 °C bis +70 °C
Vibrationen (55 Hz bis 2000 Hz)
300 m/s2 (IEC 60068-2-6)

Anwendungen

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.