RLS

LA11

리니어 앱솔루트 마그네틱 엔코더

새로운 설계에는 권장하지 않습니다. 앱솔루트 자기 엔코더 시스템인 Artos™ Linear 또는 Artos™ Rotary로 이동하십시오.

LA11는 모션 제어 분야에서 위치 및 속도 제어 루프 피드백 요소로 사용하기 위해 설계된 앱솔루트 마그네틱 리니어 엔코더 시스템입니다. 비접촉식 앱솔루트 측정 원리 채용, 안전 알고리즘 내장, 우수한 품질의 자재/부품 사용을 특징으로 하는 이 엔코더 시스템은 높은 신뢰성을 제공합니다.

AS 스케일의 간편한 제거가 필요한 분야의 경우  TRS 트랙 시스템 을 고려하십시오.

특징 및 이점

  • 최대 분해능 0.244 µm
  • 축 길이 최대 16.3 m
  • 0.977 µm 분해능에서 최고 속도 7 m/s 
  • 통합형 상태 LED
  • 동기(SSI, SPI, BiSS) 통신 프로토콜 지원 
  • 병렬 증분형 출력(아날로그 또는 디지털)
  • 이중 차폐, 드래그 체인 호환 케이블
  • 트루 앱솔루트 시스템
  • 고도로 동적인 제어 루프에 적합
  • 소형 사이즈
  • 높은 정밀도
  • 간단하고 빠른 설치
  • 강력한 측정 원리
  • IP68 등급의 탁월한 보호 수준

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
판독 유형
리니어
시스템 정확도
For AS10: ±30 µm/m; for SAS10: ±20 µm/m
반복정도
Unidirectional repeatability: < 1 μm
자기이력 현상
< 2 μm, 설치 높이 0.1 mm에서
자극 간격
2 mm
Maximum measuring length
For AS10: 16.3 m; for SAS10: 1.288 m

전기

공급 전압
4.75 V ~ 5.75 V, 8 V ~ 30 V
Set-up time
< 350 ms(전원을 켠 후)
출력
BiSS-C, SPI slave, SSI

기계

질량
판독 헤드(1 m 케이블 포함, 커넥터 없음) 41 g, 마그네틱 스케일 60 g/m

환경

EMC 방출
IEC 61000-6-4
EMC 내성
IEC 61000-6-2
습도
0 ~ 100%(응축 허용)
충격(11 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
온도
작동 시: 0 °C ~ +55 °C, 보관 시: -20 °C ~ +70 °C
진동(55 Hz ~ 2000 Hz)
300 m/s2 (IEC 60068-2-6)

응용 분야

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.