HiLin
고정밀 리니어 마그네틱 엔코더 시스템
견고한 HiLin 고성능 범용 마그네틱 엔코더 시리즈는 여러 까다로운 분야에 적합한 리니어 증분형 시스템 제품군에 속하는 제품입니다. 증분형 엔코더 시스템은 소형 밀봉 판독 헤드와 별도의 마그네틱 스케일로 구성됩니다.
특징 및 이점
- 0.1 μm까지 분해능을 고객이 선택 가능
- 낮은 자기이력 현상: ≤1 μm
- 낮은 보간 오차(SDE): ±1.5 μm
- 높은 이동 속도(25.28 m/s, 1 μm 분해능)
- 넓은 작동 온도 범위(-40 °C ~ +75 °C)
- 손쉬운 취급과 설치
- 매우 까다로운 환경에 사용하기 적합
- 고유, 주기적 또는 거리가 코딩된 레퍼런스 마크
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 증분
- 판독 유형
- 리니어
- 분해능
- 0.1 μm부터
- 정확도
- ±5 μm/m(20 °C 조건)
- Short range accuracy
- ±3 μm(20 °C 조건, 최대 30 mm)
- SDE
- ±1.5 μm
- 반복정도
- ±0.4 μm
- 자기이력 현상
- ≤1 μm
- 자극 간격
- 2 mm, 2.032 mm (DPI)
전기
- 공급 전압
- 4.75 V ~ 12 V – 판독 헤드의 전압.
- Set-up time
- < 1초
기계
- 질량
- 판독 헤드: 32 g
- 최대 케이블 길이
- 10 m
환경
- 작동 및 보관 온도
- –40 °C ~ +75 °C
다운로드
- pdf Data sheet: HiLin High-accuracy Linear Magnetic Encoder System (HLD01)
- pdf Data sheet:データシート:HiLin™ 高精度磁気式リニアエンコーダシステム
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: HiLin High-accuracy Linear Magnetic Encoder System
- zip 3D model: HiLin applicator tool ACC047
- zip 3D model: HMS solid scale
- pdf EC Declaration of conformity HiLin