概要

LM10 は、過酷な環境でのリニアまたはロータリモーションシステム向けに設計された、高速非接触磁気式エンコーダです。リードヘッドはコンパクトな密閉式で、両面テープ式の磁気スケールまたはリングの表面から最大高さ 1.0mm に取り付けます。

機能

  • 両面テープ式リファレンスマーク
  • ディスタンスコード式リファレンスマークと周期リファレンスマークから選択可能
  • IP68 準拠の優れた耐環境性
  • 最大軸長 100m
  • 業界標準のデジタル、アナログインクリメンタル出力方式に対応

メリット

  • 分解能を任意で選択可能
  • 高速動作
  • 実証済み非接触式検出テクノロジーによる高い信頼性
  • セットアップ LED 内蔵
構成して購入 Configure データシート

製品データ

システム

エンコーダタイプ
インクリメンタル
読取りタイプ
リニア, ロータリ, 径方向, 軸方向
磁気スケールの精度等級
±10µm (20m 以下のみ), ±20µm, ±40µm
繰り返し精度
< 1 μm at 25°C
ヒステリシス
<3µm (取付け高さ 0.3mm 時)
磁極ピッチ
2mm
磁気スケールの最大長
100m

電気

出力
アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル

機械

質量
リードヘッド (1m ケーブル、コネクタなし) 57g、ケーブル (1m) 34g, 磁気スケール (1m) 60g、カバーフォイル (1m) 3.5g

環境

EMC エミッション
IEC 61000-6-4
EMC イミュニティ
IEC 61000-6-2
IP 保護
IP68
衝撃 (6 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
温度
保管時: -40℃~+85℃, 動作時: –10℃~+80℃ (非動的状態のケーブル: -20℃~+85℃)
振動 (55Hz~2000Hz)
300m/s2 (IEC 60068-2-6)
詳細はデータシート参照

速度算出ツール

最大速度を計算し、用途に基づいて製品パラメータを決定します。

導入事例

ダウンロード

3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings 3D model: Axial magnetic rings 3D model: LM10 rotary magnetic encoder 3D model: LM10 readhead 3D model: LM10 with MS10 track system 3D model: LM10ECL00 End Clamp 3D model: MS10 Magnetic Scale 3D model: MS10 Magnetic Scale with track system Software for E201-9Q and E201-9S
$14.32