RLS

MS

インクリメンタル磁気スケール

RLS の磁気スケールは耐環境性能が高いスケールで、ステンレススチール製の本体とその本体に接着固定したエラストフェライト層から構成されます。エラストフェライト層は、2mm、2.032mm または 5mm の幅で交互に磁化されており、これによりインクリメンタル式の磁気パターンを形成しています。なお、磁気パターンのカスタマイズも可能です。

特長とメリット

  • RLS 製インクリメンタルリードヘッドに対応
  • 4 種類の精度等級をラインナップ:
    ±10μm/m、±20μm/m、±40μm/m、±100μm/m
  • パーシャルアークにも対応可能
  • 高負荷用に保護用カバーフォイルを用意
  • 最大長 150m
  • リファレンスマークの位置を任意で選択可能
  • 汚れやほこり、湿度への優れた耐性
  • 両面テープ、エンドクランプまたはガイドを使った簡単取付け

製品データ

システム

磁気スケールの精度等級
±10µm (20m 以下のみ), ±100µm, ±20µm, ±40µm
磁極ピッチ
2mm, 5mm, 2.032 mm (DPI)
磁気スケールの最大長
150 m

環境

RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠
温度
動作時: –40℃~+100℃ (直線のガイドに貼り付けたスケール)、–40℃~+80℃ (曲面に貼り付けたスケール), 保管時: -40℃~+60℃

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。