MS
증분 마그네틱 스케일
강력한 RLS 마그네틱 스케일은 스테인리스 강철 캐리어와 탄성중합체 접합 페라이트로 구성됩니다. 탄성중합체 페라이트 층은 2 mm, 2.032 mm 또는 5 mm 길이의 교차 극선으로 자화되며 이는 증분형 마그네틱 패턴을 형성합니다. 맞춤형 자화 또한 가능합니다.
특징 및 이점
- 증분형 RLS 판독 헤드와 호환
- 4개의 정확도 등급 이용 가능:
±10 μm/m, ±20 μm/m, ±40 μm/m, ±100 μm/m - 부분 원호 응용 가능성
- 헤비 듀티 분야를 위한 선택적인 보호 커버 호일
- 최대 150 m 길이
- 고객이 선택할 수 있는 레퍼런스 마크 위치
- 오염과 먼지 및 습기에 대한 탁월한 내성
- 접착 테이프, 엔드 클램프 또는 트랙 섹션을 사용한 손쉬운 설치
제품 데이터
시스템
- MS 스케일의 정확도 등급
- ±10 μm (최대 길이 20 m까지 가능), ±100 µm, ±20 µm, ±40 µm
- 자극 간격
- 2 mm, 5 mm, 2.032 mm (DPI)
- MS 스케일의 최대 길이
- 150 m
환경
- RoHS
- EU 지시문 2002/95/EC 준수
- 온도
- 작동 시: –40 °C ~ +100 °C(스케일이 리니어 가이드에 부착된 경우), –40 °C to +80 °C(스케일이 곡면에 부착된 경우), 보관 시: -40 °C ~ +60 °C
다운로드
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Data sheet: LM10 incremental magnetic encoder system (LM10D01)
- pdf Data sheet: LM13 Incremental Magnetic Encoder (LM13D01)
- pdf Data sheet: LM15 incremental magnetic encoder system (LM15D01)
- pdf Data sheet: RLB miniature PCB level incremental magnetic encoder sensor system (RLBD01)
- pdf Data sheet: RLC2HD miniature PCB level incremental magnetic encoder sensor system (RLCD03)
- pdf Data sheet: RLM Miniature Incremental Magnetic Encoder (RLMD01)
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: TRE004A00
- zip 3D model: TRE004A01
- zip 3D model: LM10 rotary magnetic encoder
- zip 3D model: RLC2HD miniature encoder
- zip 3D model: LM13 dpi readhead
- zip 3D model: LM13 rotary magnetic encoder
- zip 3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip 3D model: LM13 readhead
- zip 3D model: RoLin rotary magnetic encoder
- zip 3D model: RoLin Linear
- zip 3D model: LM10 readhead
- zip 3D model: LM15 linear encoder
- zip 3D model: Rolin with flex driver
- zip 3D model: RLB rotary magnetic encoder
- zip 3D model: RLC2IC_Molex-527451197_PN-13
- zip 3D model: RLC2IC_AMPHENOL-10114828-11108LF_PN-20
- zip 3D model: RLC2IC_Molex-5015681107_PN-12
- zip 3D model: RLC2IC rotary magnetic encoder (through-hole)
- zip 3D model: LM10 with MS10 track system
- zip 3D model: LM10ECL00 End Clamp
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale with track system
- zip 3D model: SAS scale lengths (without cover foil)
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI