LM13
증분 마그네틱 엔코더
LM13은 열악한 환경에서의 리니어 또는 로터리 모션 감지를 위해 설계된 비접촉식 고속 리니어 마그네틱 시스템입니다.
시스템은 컴팩트한 판독헤드와 별도의 접착식 마그네틱 스케일 또는 링으로 구성됩니다.
특징 및 이점
- 1,280 ~ 327,680 cpr 범위 분해능
- 분당 20,000회 회전의 고속 작동
- 통합형 셋업 LED
- 컴팩트한 판독헤드
- 탁월한 분진 내성
- 입증된 비접촉식 감지 기술이 제공하는 높은 신뢰성
- 업계 표준의 디지털 및 아날로그 출력
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 증분
- 판독 유형
- 축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
- 출력
- 아날로그 사인/코사인, 증분, RS422
- 최대 분해능
- 13비트
- 정확도
- ±10 μm
- MS 스케일의 정확도 등급
- ±10 μm (최대 길이 20 m까지 가능), ±20 μm 및 ±40 μm
- 반복정도
- 동일 방향으로 이동을 위해 분해능 단위 이상
- 자기이력 현상
- < 4 μm, 최대 설치 높이 0.5 mm
- 알람
- 출력 라인 A, B, A-, B-의 높은 임피던스, 특수 옵션 02: 높은 임피던스 상태에 의해 알람 신호가 발생하지 않습니다, 특수 옵션 07: 알람 신호는 라인 드라이버 신호와 평행인 출력입니다
- MS 스케일의 선형 팽창계수
- ~ 17 × 10-6/K
- 자극 간격
- 2 mm
- Max. interpolation factor
- 8,192
- MS 스케일의 최대 길이
- 100 m
전기
- 공급 전압
- 4.7 V ~ 7 V
- Set-up time
- 10 ms전원을 켠 후 첫 데이터 준비)
- 전류 소모
- < 50 mA
- 연결
- 15핀 D형 플러그, 15핀 HD형 플러그, 9핀 CPC 커넥터, 9핀 D형 플러그
- 출력
- 아날로그 사인/코사인, 증분, RS422
기계
- 케이블
- PUR 고연성 케이블, 드래그-체인 호환, 이중 차폐
- 질량
- 마그네틱 스케일(1 m) 60 g, 커버 호일(1 m) 3.5 g, 판독 헤드(1 m 케이블, 커넥터 없음) 80 g, 케이블(1 m) 34 g
환경
- EMC 내성
- IEC 61000-6-2
- EMC 간섭
- IEC 61000-6-4 (산업, 과학 및 의료 장비의 경우: IEC 55011)
- RoHS
- EU 지시문 2002/95/EC 준수
- 충격(11 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 온도
- 작동 시: –10 °C ~ +80 °C(비동적 상태의 케이블: -20 °C ~ +85 °C)
- 진동(55 Hz ~ 2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
다운로드
- pdf Data sheet: LM13 Incremental Magnetic Encoder (LM13D01)
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Data sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdf Data sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip 3D model: Axial magnetic rings
- zip 3D model: LM13 dpi readhead
- zip 3D model: LM13 rotary magnetic encoder
- zip 3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip 3D model: LM13 readhead
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale with track system
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU LM10_LM13_LM15
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI