LM13
磁気式インクリメンタルエンコーダ
LM13 は、過酷な環境でのリニアまたはロータリモーションシステム向けに設計された、高速非接触磁気式エンコーダです。
システムは、コンパクトなリードヘッドと両面テープ式磁気スケールまたはリングから構成します。
特長とメリット
- 分解能 1,280cpr~327,680cpr
- 最高 20,000rev/min で動作可能
- セットアップ LED 内蔵
- コンパクトなリードヘッド
- 汚れに対する優れた耐性
- 実証済み非接触式検出テクノロジーによる高い信頼性
- 業界標準のデジタル、アナログ出力に対応
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- インクリメンタル
- 読取りタイプ
- 軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
- 出力
- アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル, RS422
- 最高分解能
- 13bit
- 精度
- ±10µm
- 磁気スケールの精度等級
- ±10µm (20m 以下のみ)、±20µm、±40µm
- 繰り返し精度
- 分解能レベル (同一方向動作時)
- ヒステリシス
- <4µm (取付け高さ 0.5mm 以下)
- アラーム
- 出力ライン A、B、A-、B-でハイインピーダンス, 特殊オプション 02: ハイインピーダンス状態でアラーム信号を非出力, 特殊オプション 07: アラーム信号をラインドライバ信号とパラレル出力
- 磁気スケールの直線熱膨張係数
- 約 17×10-6/K
- 磁極ピッチ
- 2mm
- Max. interpolation factor
- 8,192
- 磁気スケールの最大長
- 100m
電気
- 供給電圧
- 4.7V~7V
- Set-up time
- 10ms (電源 ON 後最初のデータレディ)
- 電流消費
- < 50 mA
- 接続
- D サブ 15 ピンコネクタ (オス), ミニ D サブ 15 ピンコネクタ (オス), 9 ピン CPC コネクタ, D サブ 9 ピンコネクタ (オス)
- 出力
- アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル, RS422
機械
- ケーブル
- PUR フレキシブルフラットケーブル、ドラッグチェーン可、ダブルシールド
- 質量
- 磁気スケール (1m) 60g、カバーフォイル (1m) 3.5g, リードヘッド (1m ケーブル、コネクタなし) 80g、ケーブル (1m) 34g
環境
- EMC イミュニティ
- IEC 61000-6-2
- EMC 干渉
- IEC 61000-6-4 (産業、科学、医療機器の場合: IEC 55011)
- RoHS
- EU 指令 2002/95/EC 準拠
- 衝撃 (11ms)
- 300m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 温度
- 動作時: –10℃~+80℃ (非動的状態のケーブル: -20℃~+85℃)
- 振動 (55Hz~2000Hz)
- 300m/s2 (IEC 60068-2-6)
ダウンロード
- pdf Data sheet: LM13 Incremental Magnetic Encoder (LM13D01)
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Data sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdf Data sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip 3D model: Axial magnetic rings
- zip 3D model: LM13 dpi readhead
- zip 3D model: LM13 rotary magnetic encoder
- zip 3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip 3D model: LM13 readhead
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale with track system
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU LM10_LM13_LM15
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI