RLB
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈


RLB는 PCB 센서와 마그네틱 스케일 또는 링으로 구성된 PCB 형태의 증분형 엔코더 센서 시스템입니다. 임베디드 모션 제어 분야에서 공간이 협소한 곳의 위치 제어 루프 피드백 요소로 사용할 목적으로 설계되었습니다.
특징 및 이점
- 증분형 직각 위상 TTL 출력 신호 A, B, Z
- 주기적, 양방향 인덱스 출력
- 최소 분해능 0.244 µm
- 초소형 디자인
- 고속 작동
- 연성 케이블 연결
- RoHS 준수
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 증분
- 판독 유형
- 축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
- 출력
- 증분
- 최대 분해능
- 13비트
- 정확도
- ±40 µm
- MS 스케일의 정확도 등급
- ±40 µm
- 반복정도
- < 1 μm
- 자기이력 현상
- ±3 μm/m(설치 높이 0.3 mm)
- 자극 간격
- 2 mm
- Max. interpolation factor
- 8,192
- MS 스케일의 최대 길이
- 50 m
전기
- 공급 전압
- 5 V ±0.25 V– 판독 헤드의 전압
- 전류 소모
- < 20 mA
- 연결
- JST 06FKZ-SM1
- 출력
- 증분
기계
- 질량
- 0.46 g
환경
- 충격(6 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 온도
- 작동 시: -30 °C ~ +85 °C
- 진동(55 Hz ~ 2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
다운로드
- pdfData sheet: RLB miniature PCB level incremental magnetic encoder sensor system (RLBD01)
- pdfData sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdfData sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdfData sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdfData sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdfMaximum speed tables for axial magnetic rings
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdfTechnical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip3D model: Axial magnetic rings
- zip3D model: RLB miniature encoder
- zip3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip3D model: RLB rotary magnetic encoder
- zipSoftware for E201-9Q and E201-9S
- pdfDeclaration of conformity EU RoLin products
- pdfDeclaration of conformity EU cover foils
- pdfDeclaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI