RLB
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
Das RLB ist ein inkrementelles Messsystem in Platinenbauform, das aus einem Platinensensor und einem magnetischen Maßband oder Ring besteht. Es wurde speziell für eingebettete Motion-Control-Anwendungen zur Positionsüberwachung in Regelkreisen unter begrenzten Platzverhältnissen entwickelt.
Merkmale & Vorteile
- Inkrementelle TTL-Rechteckausgangssignale A, B und Z
- Periodische, bidirektionale Indeximpulse
- Auflösungen ab 0,244 µm
- Sehr kompakte Bauweise
- Hohe Betriebsgeschwindigkeit
- Anschluss über Flex-Kabel
- RoHS-konform
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Inkrementell
- Art der Messung
- Axial, Linear, Radius, Rotativ
- Ausgangssignale
- Inkrementell
- Max. Auflösung
- 13 Bit
- Gesamtgenauigkeit
- Bis zu ±10 µm
- Wiederholgenauigkeit
- < 1 μm
- Hysterese
- < 3 μm (bei 0,3 mm Abtastkopfabstand)
- Polteilung
- 2 mm
- Max. interpolation factor
- 8,192
- Maximale Messlänge für MS Maßband
- 50 m
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 5 V bis 0,25 V – Spannung am Abtastkopf
- Stromaufnahme
- < 20 mA
- Anschluss
- JST 06FKZ-SM1
- Ausgangssignale
- Inkrementell
Mechanisch
- Gewicht
- 0.46 g
Umwelt
- Shocks (6 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- Temperatur
- Betrieb: -30 °C bis +85 °C
- Vibrationen (55 Hz bis 2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
Downloads
- pdf Data sheet: RLB miniature PCB level incremental magnetic encoder sensor system (RLBD01)
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Data sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdf Data sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip 3D model: Axial magnetic rings
- zip 3D model: RLB miniature encoder
- zip 3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip 3D model: RLB rotary magnetic encoder
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU RoLin products
- pdf Declaration of conformity EU cover foils
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI