RLB
微型增量式磁编码器模块


RLB是一款PCB级增量式编码器传感器系统,包括一个PCB传感器,以及磁栅尺或磁环。它被设计用于嵌入式运动控制应用,作为空间受限应用中的位置控制回路反馈元件。
特点与优势
- 增量式正交TTL输出信号A、B、Z
- 周期性双向零位脉冲
- 分辨率始于0.244 µm
- 微型设计
- 高速运行
- 柔性电缆连接
- 符合RoHS标准
产品数据
系统
- 编码器类型
- 增量式
- 读取类型
- 轴向, 直线, 径向, 旋转
- 输出
- 增量式
- 最大分辨率
- 13位
- 精度
- ±40 µm
- MS磁栅尺精度等级
- ±40 µm
- 重复精度
- < 1 μm
- 磁滞
- < 3 μm(间隙为0.3 mm时)
- 极距
- 2 mm
- Max. interpolation factor
- 8,192
- MS磁栅尺最大长度
- 50 m
电气
- 电源电压
- 5 V ±0.25 V — 读数头电压
- 电流消耗
- < 20 mA
- 连接
- JST 06FKZ-SM1
- 输出
- 增量式
机械
- 质量
- 0.46 g
环境
- 冲击 (6 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 温度
- 工作:-30 °C至+85 °C
- 振动(55 Hz至2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
下载
- pdfData sheet: RLB miniature PCB level incremental magnetic encoder sensor system (RLBD01)
- pdfData sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdfData sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdfData sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdfData sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdfMaximum speed tables for axial magnetic rings
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdfTechnical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip3D model: Axial magnetic rings
- zip3D model: RLB miniature encoder
- zip3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip3D model: RLB rotary magnetic encoder
- zipSoftware for E201-9Q and E201-9S
- pdfDeclaration of conformity EU RoLin products
- pdfDeclaration of conformity EU cover foils
- pdfDeclaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI